Menu Search

Kabelklem Zelfklevend 6.0 mm Aluminium Zilver

De zelfklevende kabelclip heeft een flexibele arm die om de bundel buigt. De maximale bundel die kan worden vastgehouden is 5.8 mm | 0.230 in. De klem is duurzaam en licht en wordt gebruikt om draden en kabels vast te klemmen. Gemaakt van aluminium.
Essentra artikelnummer:

10112403

Fabrikant artikelnummer:

RAK-1

8342 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,4394
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 109,85

250 x € 0,4394

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op acrylbasis
Kleur Zilver
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Basislengte 11.3 mm
Basisbreedte 17.1 mm
Massief materiaal Aluminium
Goederencode 7616991099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op