Menu Search

Kabelklem Zelfklevend 9.5 mm Aluminium Zilver

De zelfklevende kabelclip heeft een flexibele arm die om de bundel buigt. De maximale bundel die kan worden vastgehouden is 9.7 mm | 0.380 in. De klem is duurzaam en licht en wordt gebruikt om draden en kabels vast te klemmen. Gemaakt van aluminium.
Essentra artikelnummer:

10112410

Fabrikant artikelnummer:

RAK-2

1489 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,5645
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 141,13

250 x € 0,5645

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op acrylbasis
Kleur Zilver
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Basislengte 16.3 mm
Basisbreedte 19.3 mm
Massief materiaal Aluminium
Goederencode 7616991099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op