10036679
WCK-460-01A4-RT
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,6576 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiaal | Kleeflaag op rubberbasis |
---|---|
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Basislengte | 25.1 mm |
Basislengte | 0.988 in |
Basisbreedte | 25.1 mm |
Basisbreedte | 0.988 in |
Klembreedte | 11.9 mm |
Klembreedte | 11.9 mm |
Binnenbreedte | 11.4 mm |
Binnenbreedte | 0.449 in |
Totale hoogte | 11.7 mm |
Totale hoogte | 0.461 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.