Menu Search

Zelfklevende glijvoet 25.0 mm 25.0 mm 6.7 mm PTFE;PE Grijs

Zelfklevende glijvoeten Rond van vorm. Gemaakt van grijs polytetrafluoroethyleen (PTFE) met zelfklevende achterkant. Kan eenvoudig op meubelpoten worden aangebracht om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.
Artikelnummer:

499477

18431 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 0,5136
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 102,72

200 x € 0,5136

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Ronde zelfklevende glijder
Bevestigingsstijl Zelfklevend
Vorm Rond
Massief materiaal Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen
Goederencode 3926300090
Kopvorm Rond

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op