Menu Search

Zelfklevende glijvoet 100.0 mm 24.0 mm 6.3 mm PTFE;PE Grijs

Zelfklevende glijvoeten Rechthoekig van vorm. Gemaakt van grijs polytetrafluoroethyleen (PTFE) met zelfklevende achterkant. Kan eenvoudig op meubelpoten worden aangebracht om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.
Artikelnummer:

499492

1280 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 3,422
200 + € 1,7314
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 68,44

20 x € 3,422

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Rechthoekige zelfklevende glijder
Bevestigingsstijl Zelfklevend
Vorm Rechthoekig
Massief materiaal Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen
Goederencode 3926300090
Kopvorm Rechthoekig

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op