Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 + | € 0,8628 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acryl |
---|---|
Kleur | Grijs |
Materiaal | PVC |
Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Basislengte | 38.1 mm |
Basislengte | 1.5 in |
Basisbreedte | 23.0 mm |
Basisbreedte | 0.906 in |
Compatibele kabeldiameters | 6.4 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.252 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 6.4 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.252 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | 0 - 50 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | 32 - 122 °F |
Totale hoogte | 10.3 mm |
Totale hoogte | 0.406 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.