Menu Search

Kabelklem Kleeflaag 8.0 mm PVC Grijs

Deze Klemmen in J-Stijl kunnen dankzij de zelfklevende basis snel en gemakkelijk worden aangebracht. Gemaakt van Grijs UL94 V-0 PVC met een zelfklevende acrylbasis.
Artikelnummer:

KKJ-5-RT

499 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,8628
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 431,40

500 x € 0,8628

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesive Material Acryl
Kleur Grijs
Materiaal PVC
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Basislengte 44.5 mm
Basisbreedte 31.0 mm
Compatibele kabeldiameters 8.0 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 8.0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Totale hoogte 11.1 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op