Menu Search

Kabelklem Kleeflaag 6.4 mm PVC Transparant

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet Vervaardigd uit transparant PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. De maximale bundeldiameter is 6,4 mm | 0,250 in. Het kan kabels tot 6,4 mm bevatten.
Artikelnummer:

MKKJ-4-RT

5240 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3579
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 357,90

1000 x € 0,3579

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesive Material Acryl
Kleur Transparant
Materiaal PVC
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Basislengte 16.7 mm
Basisbreedte 12.7 mm
Compatibele kabeldiameters 6.4 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 6.4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 85 °C
Totale hoogte 10.3 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op