Door de heldere kleur is de klem niet goed zichtbaar. Snel en eenvoudig te monteren met zelfklevende basis. Vijf maten beschikbaar voor verschillende bundeldiameters. UL94 V-0 PVC, met zelfklevend acryl. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basisbreedte | Maximale compatibele kabeldiameter | Basislengte | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3579 - € 0,3579 | 78602 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,4699 - € 0,5979 | 19414 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,3579 - € 0,3579 | 3235 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
€ 0,3579 - € 0,3579 | 5580 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,4059 - € 0,4059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
€ 0,8628 - € 0,8628 | 499 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 0,8628 - € 0,8628 | 998 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 0,8235 - € 0,8235 | Vraag de levertijd aan hier |
0.843 in
21.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,8628 - € 0,8628 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 0,8235 - € 0,8235 | 495 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.