Menu Search

Schroefzadels Kleeflaag #8. M4 PA Naturel

This low profile cradle mount can either be screwed into place or adhered into place, thanks to the adhesive backing. Manufactured out of natural nylon.
Essentra artikelnummer:

10363683

Fabrikant artikelnummer:

23TA00400

1994 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,4554
5000 + € 0,3899
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 455,40

1000 x € 0,4554

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op rubberbasis
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Hoogte van de basis 4.8 mm
Totale hoogte 4.8 mm
Totale lengte 25.4 mm
Totale breedte 25.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op