Menu Search

Schroefzadels Kleeflaag 3.2 mm PA Naturel

Zelfklevende kabelbinderhouder waarvoor geen gereedschap nodig is voor installatie. Aanbevolen kleine draadbundels. Het heeft een gecentreerd schroefgat als extra ondersteuning nodig is.
Essentra artikelnummer:

10246047

Fabrikant artikelnummer:

460329

28528 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,1427
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 14,27

100 x € 0,1427

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Adhesive
Compatibele kabelbinderbreedtes 2.4 - 3.2 mm
Totale hoogte 3.2 mm
Totale lengte 12.5 mm
Totale breedte 12.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op