Menu Search

Schroefzadels Inschroefmodel/Kleeflaag M5 4.8 mm PA Naturel

Zelfklevende kabelbinderhouder waarvoor geen gereedschap nodig is voor installatie. Aanbevolen kleine draadbundels. Het heeft een gecentreerd schroefgat als extra ondersteuning nodig is.
Essentra artikelnummer:

10246078

Fabrikant artikelnummer:

460332

23405 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,2007
5000 + € 0,1702
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 20,07

100 x € 0,2007

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Compatibele kabelbinderbreedtes 2.4 - 4.8 mm
Totale hoogte 4.0 mm
Totale lengte 28.0 mm
Totale breedte 28.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op