Menu Search

Schroefzadels Kleeflaag 3.6 mm PA Zwart

Zelfklevende kabelbinderhouder waarvoor geen gereedschap nodig is voor installatie. Aanbevolen kleine draadbundels. Het heeft een gecentreerd schroefgat als extra ondersteuning nodig is.
Artikelnummer:

494645

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 10999 € 0,1585
11000 + € 0,1328
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 15,85

100 x € 0,1585

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Totale hoogte 3.5 mm
Totale lengte 21.0 mm
Totale breedte 21.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op