Menu Search

Schroefzadels Schroef 6 0.142 in PA Zwart

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles. It has a centered screw hole if additional support is needed. Manufactured in UV resistant nylon
Essentra artikelnummer:

10108949

Fabrikant artikelnummer:

FTH-5-UVB-M

28868 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2308
10000 + € 0,1964
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 230,80

1000 x € 0,2308

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode M3/#6 Schroef
Hoogte van de basis 6.1 mm
Totale hoogte 6.1 mm
Totale lengte 19.1 mm
Totale breedte 19.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op