Menu Search

Schroefzadels Kleeflaag M3.5 3.5 mm PA Naturel

Zelfklevende kabelbinderhouder waarvoor geen gereedschap nodig is voor installatie. Aanbevolen kleine draadbundels. Het heeft een gecentreerd schroefgat als extra ondersteuning nodig is.
Essentra artikelnummer:

10009659

Fabrikant artikelnummer:

FTH-5A4-RT-M

26351 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2109
5000 - 9999 € 0,1658
10000 + € 0,1454
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 210,90

1000 x € 0,2109

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op rubberbasis
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Totale hoogte 6.1 mm
Totale lengte 19.1 mm
Totale breedte 19.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op