Menu Search

Schroefzadels Schroef 8 0.190 in PA Naturel

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles. It has a centred screw hole if additional support is needed.
Essentra artikelnummer:

10009697

Fabrikant artikelnummer:

FTH-7-01-M

85 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2517
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 251,70

1000 x € 0,2517

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode M3/#6 Schroef
Totale hoogte 7.1 mm
Totale lengte 25.4 mm
Totale breedte 25.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op