Menu Search

Schroefzadels Kleeflaag 8. 6 0.300 in PA Naturel

Zelfklevende kabelbinderhouder waarvoor geen gereedschap nodig is voor installatie. Aanbevolen kleine draadbundels. Het heeft een gecentreerd schroefgat als extra ondersteuning nodig is.
Essentra artikelnummer:

10155271

Fabrikant artikelnummer:

FTH-8A-RT-M

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 1,6586
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 1.658,60

1000 x € 1,6586

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op acrylbasis
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Gatdiameter A 3.8 mm
Totale hoogte 7.6 mm
Totale lengte 38.1 mm
Totale breedte 38.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op