De reeks zelfklevende kabelbinderhouders biedt veelzijdigheid wat montageopties betreft. Wordt geleverd met een kleeflaag en schroefbevestiging is ook mogelijk. Verkrijgbaar in vaste vierweg kabelbinder installatierichting of draaibare basishouder. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Serie: SR1718
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Maximale compatibele breedte kabelbinder | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2926 - € 0,2926 | 2367 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,2517 - € 0,2517 | 85 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
€ 0,1702 - € 0,2007 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,1328 - € 0,1585 | 8000 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,1862 - € 0,272 | 4363 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,2255 | 788 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
€ 0,3899 - € 0,4554 | 2994 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1201 - € 0,1427 | 13412 Op voorraad |
0.858 in
21.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.