Menu Search

Zelfklevende klittenbandsluiting

Op voorraad

Deze klemmen zijn ideaal voor kabels die stevig bij elkaar moeten worden gehouden, maar ook af en toe moeten worden losgemaakt en opnieuw gesloten of waar kabels kwetsbaar zijn en zachter moeten worden vastgeklemd. Dit assortiment heeft een kleefvoet voor snelle en eenvoudige installatie. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2004

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Totale breedte Alle
Type Alle
Maximale kabelbundeldiameter Alle
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale breedte Type Bestellen
€ 4,5301 - € 4,5301 898 Op voorraad
40.0 mm
25.0 mm
Adhesive Clamp
€ 1,3487 - € 1,3487 600 Op voorraad
19.1 mm
19.8 mm
Zelfklevende klem
Kabelbinder 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA;Polyester;PP Zwart

10166819

Prijsbereik
€ 4,5301 - € 4,5301

Voorraadniveaus
898 Op voorraad
Kenmerken
  • Maximale kabelbundeldiameter
    40.0 mm
  • Totale breedte
    25.0 mm
  • Basislengte
    50.0 mm
  • Type
    Adhesive Clamp
  • Type gat
    Geen schroefgat
Kabelbinder 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA;LDPE;Acryl Zwart

10166826

Prijsbereik
€ 1,3487 - € 1,3487

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • Maximale kabelbundeldiameter
    19.1 mm
  • Totale breedte
    19.8 mm
  • Basislengte
    52.3 mm
  • Type
    Zelfklevende klem
  • Type gat
    Geen schroefgat