Menu Search

Zelfklevende draadclip

Op voorraad

Draadclip op een voet zijn een eenvoudige maar effectieve manier om een kabel te monteren met een zelfklevende montagestijl. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Totale hoogte Alle
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale compatibele kabeldiameter Totale hoogte Bestellen
€ 0,2414 - € 0,2741 15303 Op voorraad
11.4 mm
€ 0,4917 - € 0,7987 85078 Op voorraad
11.3 mm
Kabelklem Kleeflaag PA Naturel

10036556

Prijsbereik
€ 0,2741 - € 0,2414

Voorraadniveaus
15303 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    PA
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefmodel/Kleeflaag
  • Basislengte
    25.4 mm
  • Basisbreedte
    12.7 mm
Kabelklem Kleeflaag PA Naturel

10333792

Prijsbereik
€ 0,7987 - € 0,4917

Voorraadniveaus
85078 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    PA
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefmodel/Kleeflaag
  • Basislengte
    17.6 mm
  • Basisbreedte
    8.9 mm