Menu Search

Afdichting met bubbel 9.0 mm 6.0 mm EPDM

Zij-afdichting met bubbel is vervaardigd van zwart EPDM, wordt gebruikt in de bouwsector en biedt een essentiële afdichting voor raam- en deurmontage. Clip-on profiel voor randbescherming en afdichting. Flexibele profielen met een staaldraadkern. Eenvoudig met de hand op te drukken.
Essentra artikelnummer:

10268254

Fabrikant artikelnummer:

490770

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 41,932
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 41,93

1 x € 41,932

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type Adhesive
Omvat 20.0 m roll
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op