Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1373
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 4,4993 - € 6,9989 | Vraag de levertijd aan hier |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| € 1,6474 - € 4,332 | 25 Op voorraad |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| € 22,4242 - € 24,9174 | Vraag de levertijd aan hier |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| € 23,3443 - € 25,9266 | Vraag de levertijd aan hier |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| € 7,272 - € 15,271 | 25 Op voorraad |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| € 1,5138 - € 3,1788 | Vraag de levertijd aan hier |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 9,78 - € 20,538 | 110 Op voorraad |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| € 0,8488 - € 1,7826 | 110 Op voorraad |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 1,7958 - € 3,771 | 30 Op voorraad |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| € 2,4784 - € 5,2046 | 50 Op voorraad |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| € 36,1963 - € 38,1107 | Vraag de levertijd aan hier |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| € 61,084 - € 61,084 | Vraag de levertijd aan hier |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| € 53,7082 - € 56,5428 | Vraag de levertijd aan hier |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| € 19,6342 - € 21,786 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| € 0,9082 - € 1,9074 | Vraag de levertijd aan hier |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 1,1308 - € 2,3748 | Vraag de levertijd aan hier |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 5,2388 - € 11,0014 | 50 Op voorraad |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| € 0,895 - € 1,8792 | 40 Op voorraad |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| € 25,6743 - € 28,5385 | Vraag de levertijd aan hier |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| € 1,6028 - € 3,3658 | 125 Op voorraad |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan