Deze afstandhouders hebben een unieke draadsnijdende onderkant. Het draadgat waar ze in passen, werkt als matrijs en snijdt de draad tijdens het inschroeven. Ze kunnen worden gebruikt in een #8 of M4 draadgat. Ze kunnen eenvoudig met de hand worden gemonteerd met minimale kracht. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Plaatdikte A-bereik | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1893 - € 0,1972 | 2998 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,229 - € 0,2402 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
€ 0,102 - € 0,135 | 1001 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1037 - € 0,1716 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1024 - € 0,1687 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1672 - € 0,1858 | 2000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,2163 - € 0,2259 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1031 - € 0,1702 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1708 - € 0,1898 | 595 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1034 - € 0,1702 | 2814 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,105 - € 0,1731 | 1998 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,1956 - € 0,2036 | 28036 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.