Menu Search

Schroefsteun met slot 22.2 mm PA

Deze niet-vergrendelende afstandsteun met bajonetneus heeft een geribbelde behuizing en een binnendraad aan de onderkant voor het vastschroeven in een onderplaat of paneel. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-V2
Artikelnummer:

100122200002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3739
500 - 999 € 0,2648
1000 + € 0,2051
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 37,39

100 x € 0,3739

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Mannelijke schroefdraadbevestiging
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M4
Gatdiameter A 4.0 mm
Lengte afstandhouder 22.2 mm
Draadlengte 6.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 1
Vergrendelkophoogte A 9.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op