Menu Search

Afstandhouder met schroefbevestiging 9.6 mm #6 UL94 V-2

This clip-in top support with tension wings has a round solid body and is fixed down with a 3.5mm self taping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Artikelnummer:

100209100002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2575
500 - 999 € 0,1833
1000 + € 0,1307
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 25,75

100 x € 0,2575

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #6
Gatdiameter A 4.0 mm
Lengte afstandhouder 9.6 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A 8.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op