Menu Search

Schroefsteun met schroefdraad 15.9 mm M4 Vrouwelijke schroefdraadbevestiging

Deze afstandsteun met bajonetneus heeft een geribbelde behuizing en een binnendraad aan de onderkant voor het vastschroeven in een onderplaat of paneel. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Artikelnummer:

LCBSTF-M4-10-01

454 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2287
5000 - 9999 € 0,2116
10000 + € 0,2002
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 228,70

1000 x € 0,2287

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M4
Diameter behuizing 7.1 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Lengte afstandhouder 15.9 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A 10.2 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op