Menu Search

N/A 10.7 mm (L) #6-32 Mannelijke schroefdraadbevestiging

Deze printplaatsteun met noppen heeft een geribbelde body en een gebruiksklare schroefdraadbodem voor bevestiging met een moer en een inklikbare bovensluiting.met spanvleugels. Vervaardigd uit UL94 V-2 geclassificeerd materiaal
Artikelnummer:

LCCBS-TM-6-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1644
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 164,40

1000 x € 0,1644

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Mannelijke schroefdraadbevestiging
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #6-32
Diameter behuizing 7.1 mm
Gatdiameter A 4.8 mm
Lengte afstandhouder 10.7 mm
Draadlengte 7.6 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A 5.6 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op