Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1644 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Mannelijke schroefdraadbevestiging |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M4 |
Diameter behuizing | 7.1 mm |
Diameter behuizing | 0.28 in |
Gatdiameter A | 4.8 mm |
Gatdiameter A | 0.189 in |
Lengte afstandhouder | 23.4 mm |
Lengte afstandhouder | 0.921 in |
Draadlengte | 7.6 mm |
Draadlengte | 0.299 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Vergrendelkophoogte A | 5.6 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.22 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.