Menu Search

Schroefsteun met slot M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

Deze printplaatsteun met noppen heeft een solide lichaam en een gebruiksklare schroefdraadbodem voor bevestiging met een moer aan een basisplaat of paneel. Met een vergrendelende bajonetneus voor het vastzetten van een printplaat. Vervaardigd uit UL94 V-2 geclassificeerd materiaal
Artikelnummer:

MSCBSM-M3-6-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2514
5000 - 9999 € 0,2329
10000 + € 0,2216
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 251,40

1000 x € 0,2514

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Mannelijke schroefdraadbevestiging
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Diameter behuizing 4.4 mm
Gatdiameter A 3.2 mm
Lengte afstandhouder 9.5 mm
Draadlengte 6.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 3
Vergrendelkophoogte A 8.7 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op