Menu Search

Schroefsteun met slot M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

Deze printplaatsteun met noppen heeft een geribbelde body en een gebruiksklare schroefdraadbodem voor bevestiging met een moer en een snap-in bovensluiting. Vervaardigd uit UL94 V-2 geclassificeerd materiaal
Artikelnummer:

MSCBST-M3-9-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2159
5000 - 9999 € 0,1974
10000 + € 0,1889
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 215,90

1000 x € 0,2159

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Mannelijke schroefdraadbevestiging
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Diameter behuizing 4.4 mm
Gatdiameter A 2.5 mm
Lengte afstandhouder 14.3 mm
Draadlengte 6.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A 2.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op