Menu Search

N/A 15.9 mm (L) #6-32 Mannelijke schroefdraadbevestiging

Deze printplaatsteun met noppen heeft een solide lichaam en een gebruiksklare schroefdraadbodem voor bevestiging met een moer aan een basisplaat of paneel. Met een snap-in bovensluiting voor het vastzetten van een printplaat. Vervaardigd uit UL94 V-2 geclassificeerd materiaal
Essentra artikelnummer:

10024249

Fabrikant artikelnummer:

SCBST-10-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1818
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 181,80

1000 x € 0,1818

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Mannelijke schroefdraadbevestiging
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #6-32
Diameter behuizing 4.4 mm
Gatdiameter A 2.5 mm
Lengte afstandhouder 15.9 mm
Draadlengte 6.4 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A 2.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op