Menu Search

Schroefsteun met slot 20.0 mm PA

Deze printplaatsteun met noppen heeft een geribbelde body en een gebruiksklare schroefdraadbodem voor bevestiging met een moer aan een basisplaat of paneel. Met een snap-in bovensluiting voor het vastzetten van een printplaat. Vervaardigd uit UL94 V-2 geclassificeerd materiaal
Artikelnummer:

TCBNS-M2.5-20

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3346
5000 + € 0,3171
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 167,30

500 x € 0,3346

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Mannelijke schroefdraadbevestiging
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M2.5
Gatdiameter A 3.0 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Vergrendelkophoogte A 4.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op