Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 6.0 mm M3 10.0 mm

Deze ronde afstandhouder met schroefdraad is gemaakt van 25% met glas gevuld nylon voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10131787

Fabrikant artikelnummer:

302310059935

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,001
500 - 999 € 0,7595
1000 + € 0,6343
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 100,10

100 x € 1,001

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6 + glasvezel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op