Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 10.0 mm M6 35.0 mm

Deze ronde afstandhouder met schroefdraad is gemaakt van 25% met glas gevuld nylon voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10132050

Fabrikant artikelnummer:

302635059935

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 2,2406
500 - 999 € 1,7459
1000 + € 1,5568
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 224,06

100 x € 2,2406

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6 + glasvezel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op