Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 6.4 mm M2.5 20.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10156193

Fabrikant artikelnummer:

HSM2.5-6.4-20-1

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,4473
500 - 999 € 1,1547
1000 - 2499 € 1,0947
2500 + € 1,0039
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 144,73

100 x € 1,4473

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op