Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 6.4 mm M3 18.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10156247

Fabrikant artikelnummer:

HSM3-6.4-18-1

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,3257
1000 + € 1,2235
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 132,57

100 x € 1,3257

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op