Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant M3 20.0 mm Polyamide

Mannelijke naar mannelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10156292

Fabrikant artikelnummer:

HSM3-6.4-20-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,3842
1000 + € 1,2779
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 138,42

100 x € 1,3842

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Sleutelwijdte 6.4 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op