Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant M4 20.0 mm Polyamide

Mannelijke naar mannelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10156452

Fabrikant artikelnummer:

HSM4-8-20-3

694 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 2,9291
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 292,91

100 x € 2,9291

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op