Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 8.0 mm M4 25.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10156476

Fabrikant artikelnummer:

HSM4-8-25-2

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 2,648
1000 + € 1,9351
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 264,80

100 x € 2,648

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Sleutelwijdte 8.0 mm
Lengte afstandhouder 25.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op