Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 12.7 mm M6 45.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10156803

Fabrikant artikelnummer:

HSM6-12.7-45-2

793 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 4,5575
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 455,75

100 x € 4,5575

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op