Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant 12.7 mm M6 50.0 mm Polyamide

Mannelijke naar mannelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10156834

Fabrikant artikelnummer:

HSM6-12.7-50-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 2,8946
500 - 999 € 2,3249
1000 + € 2,1863
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 289,46

100 x € 2,8946

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op