Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant 12.7 mm M6 55.0 mm Polyamide

Mannelijke naar mannelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10156858

Fabrikant artikelnummer:

HSM6-12.7-55-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 3,0332
500 - 999 € 2,4019
1000 + € 2,2633
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 303,32

100 x € 3,0332

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op