Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

Mannelijke naar mannelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10161531

Fabrikant artikelnummer:

MTNSP-M2.5-8-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,9192
500 - 999 € 0,7329
1000 - 2499 € 0,6959
2500 + € 0,6359
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 91,92

100 x € 0,9192

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op