Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 7.0 mm M3 12.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10161579

Fabrikant artikelnummer:

MTNSP-M3-12-1

298 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 3,7261
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 372,61

100 x € 3,7261

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op