Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

De mannelijk naar mannelijk isolerende afstandhouder in polyamide biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Artikelnummer:

MTNSP-M3-6-3

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,8014
1000 + € 1,2733
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 180,14

100 x € 1,8014

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op