Menu Search

Schroef Steraandrijving M10 60.0 mm Nylon Naturel

Deze torxtapbout is voorzien van een flens om het werkoppervlak tijdens het vastdraaien te beschermen. Gemaakt van nylon, deze bout is lichtgewicht, bestand tegen chemicaliën en biedt elektrische isolatie.
Artikelnummer:

0070900000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4982
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 498,20

1000 x € 0,4982

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Draadlengte 60.0 mm
Spoed/TPI 1.5 mm
Kophoogte 6.9 mm
Koptype Zeskant met flenskop
Schroeftype Tapbouten
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Sleutelwijdte 16.0 mm
Spoeddiameter 1.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op