Menu Search

Zeskantkopschroeven M10 40.0 mm PA Naturel

Deze torxtapbout is voorzien van een flens om het werkoppervlak tijdens het vastdraaien te beschermen. Gemaakt van nylon, deze bout is lichtgewicht, bestand tegen chemicaliën en biedt elektrische isolatie.
Artikelnummer:

0071270000VR

92 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,3302
2500 - 4999 € 0,3142
5000 + € 0,2982
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 82,55

250 x € 0,3302

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Draadlengte 40.0 mm
Spoed/TPI 1.5 mm
Kophoogte 6.9 mm
Koptype Zeskant met flenskop
Schroeftype Tapbouten
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Sleutelwijdte 16.0 mm
Spoeddiameter 1.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op