Menu Search

Zeskantkopschroeven M5 10.0 mm PA Naturel

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Artikelnummer:

129503000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,1746
500 - 999 € 0,1453
1000 + € 0,1016
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 17,46

100 x € 0,1746

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Draadlengte 10.0 mm
Spoed/TPI 0.8 mm
Kophoogte 3.8 mm
Koptype Zeskant met flenskop
Schroeftype Tapbouten
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Sleutelwijdte 8.0 mm
Spoeddiameter 0.8 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op