Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | d1 | h | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1011 - € 0,1775 | 9898 Op voorraad |
Non Threaded
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zonder draad
|
||
€ 0,0801 - € 0,1241 | 4577 Op voorraad |
1/2 in;M14
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1488 - € 0,2793 | 1835 Op voorraad |
11/16 in;3/4 in;M26
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1328 - € 0,1328 | 1400 Op voorraad |
9/16 in;1/4 in;M16
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1498 - € 0,24 | 504 Op voorraad |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,103 - € 0,16 | 2527 Op voorraad |
Non Threaded
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zonder draad
|
||
€ 0,1165 - € 0,1862 | 28302 Op voorraad |
7/8 in;1/2 in;M22
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0973 - € 0,1498 | Vraag de levertijd aan hier |
3/4 in;3/8 in;M18
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1373 - € 0,2575 | 45203 Op voorraad |
5/8 in;M24
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1717 - € 0,3419 | 10377 Op voorraad |
15/16 in;1.000 in;M36
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0629 - € 0,2047 | Vraag de levertijd aan hier |
7/16 in;1/8 in;M12
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0505 - € 0,0886 | 23015 Op voorraad |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0686 - € 0,1062 | 70235 Op voorraad |
Non Threaded
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Zonder draad
|
||
€ 0,1316 - € 0,2051 | 2949 Op voorraad |
Non Threaded
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Zonder draad
|
||
€ 0,1571 - € 0,3346 | 7200 Op voorraad |
Non Threaded
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zonder draad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan