Menu Search

Zeskantmoer met flens M4 7.0 mm Nylon Naturel

These Nylon 6/6 M4x0.7 Lock & Flange Nuts are 3.4 mm high and are 7.0 mm across flats
Artikelnummer:

04M040070WFHN

130 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1134
5000 - 9999 € 0,0906
10000 + € 0,0755
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 113,40

1000 x € 0,1134

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Moervorm Zeskant
Goederencode 3926909790
Moervorm Met flens
Contactoppervlak Plat

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op